ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
SK EVM 板的引导模式由两组开关 SW1 和 SW2 定义,或由连接到测试自动化连接器的 I2C 缓冲器定义。这样,AM62x SoC 引导模式就可由用户(DIP 开关控制)或测试自动化连接器控制。
开关(SW1 和 SW2)的所有位都具有弱下拉电阻器和强上拉电阻器,如下图所示。
图 2-19 SD 引导的引导模式开关配置(来自 E2)
图 2-20 SD 引导的引导模式开关配置 (E1)SoC 的引导模式引脚在正常运行期间可提供关联的替代功能。因此使用缓冲器 IC 提供隔离可满足替代引脚的功能。缓冲器输出连接到 AM62x 上的引导模式引脚,在复位周期中需要引导模式时会启用此输出。缓冲器的输入连接到 DIP 开关电路,以及测试自动化电路所设 I2C 缓冲器的输出。如果由测试自动化电路控制引导模式,则所有开关都将手动设在 OFF 位置。使用始终为 ON 的电源为引导模式缓冲器供电,这样即使 SoC 电源循环,引导模式也会保持存在。
开关 SW1 和 SW2 位 [15:0] 用于设置 SoC 引导模式。
下表提供了引导模式功能的开关映射。
| 位 15 | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 备用引导模式配置 | 备用引导模式 | 主引导模式配置 | 主引导模式 | PLL 配置 | |||||||||
表 2-21 详细介绍了 PLL 参考时钟选择。
| 位 2 | 位 1 | 位 0 | PLL REF CLK (MHz) |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | RSVD |
| OFF | OFF | ON | RSVD |
| OFF | ON | OFF | 24 |
| OFF | ON | ON | 25 |
| ON | OFF | OFF | 26 |
| ON | OFF | ON | RSVD |
| ON | ON | OFF | RSVD |
| ON | ON | ON | RSVD |
| 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 所选的主引导器件 |
|---|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | OFF | 串行与非门 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OSPI |
| OFF | OFF | ON | OFF | QSPI |
| OFF | OFF | ON | ON | SPI |
| OFF | ON | OFF | OFF | 以太网 RGMII1 |
| OFF | ON | OFF | ON | 以太网 RMII1 |
| OFF | ON | ON | OFF | I2C |
| OFF | ON | ON | ON | UART |
| ON | OFF | OFF | OFF | MMC/SD 卡 |
| ON | OFF | OFF | ON | eMMC |
| ON | OFF | ON | OFF | USB0 |
| ON | OFF | ON | ON | GPMC NAND |
| ON | ON | OFF | OFF | GPMC NOR |
| ON | ON | OFF | ON | Rsvd |
| ON | ON | ON | OFF | xSPI |
| ON | ON | ON | ON | 无引导/开发引导 |
表 2-23 提供备用引导模式选择详情。
| 位 12 | 位 11 | 位 10 | 所选的备用引导器件 |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | 无(无备用模式) |
| OFF | OFF | ON | USB |
| OFF | ON | OFF | 保留 |
| OFF | ON | ON | UART |
| ON | OFF | OFF | 以太网 |
| ON | OFF | ON | MMC/SD |
| ON | ON | OFF | SPI |
| ON | ON | ON | I2C |
表 2-24 提供了主引导配置详情。
| SW2.2 (B9) | SW2.1 (B8) | SW1.8 (B7) | 主引导模式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVSD | 读取 Mode2 | 0:RSVD(从读取模式 1 获取读取模式) | 读取 Mode1 | 0:OSPI/1-1-8 模式(仅当读取模式 2 为 0 时有效) | 串行与非门 | |
| 1:SPI/1-1-1 模式(从读取模式 2 获取读取模式并忽略读取模式 1) | 1:OSPI/1-1-4 模式(仅当读取模式 2 为 0 时有效) | |||||
| RVSD | Iclk | 0:Iclock 外部源 | Csel | 0:引导闪存位于 CS 0 上 | OSPI | |
| 1:Iclock 内部源(焊盘环回) | 1:引导闪存位于 CS 1 上 | |||||
| RVSD | Iclk | 0:Iclock 外部源 | Csel | 0:引导闪存位于 CS 0 上 | QSPI | |
| 1:Iclock 内部源(焊盘环回) | 1:引导闪存位于 CS 1 上 | |||||
| RVSD | 模式 | 0:SPI 模式 0 | Csel | 0:引导闪存位于 CS 0 上 | SPI | |
| 1:SPI 模式 3 | 1:引导闪存位于 CS 1 上 | |||||
| 0 | 0 | Link stat | 0:用于速度/双工设置的 PHY 扫描 | RGMII1 | ||
| 1:用于速度/双工设置的 RGMII 状态寄存器 | ||||||
| CLKOUT | 0:CLKOUT0 上未生成 50MHz 时钟 | CLK SRC | 0:外部时钟源 | 0 | RMII1 | |
| 1:CLKOUT0 上生成 50MHz 时钟 | 1:内部时钟源 | |||||
| 总线复位 | 0:1ms 后挂起总线复位尝试 | RSVD | Addr | 0:0x50 | I2C0 | |
| 1:未尝试挂起总线复位 | 1:0x51 | |||||
| RSVD | RSVD | RSVD | UART0 | |||
| 1 | RSVD | Fs/Raw | 0:文件系统模式 | MMC/SD 卡 | ||
| 1:RAW 模式 | ||||||
| RSVD | RSVD | RSVD | eMMC | |||
| 内核电压 | 0:0.85V 核心电压 | 模式 | 0:DFU(器件) | 通道交换 | 0:不交换 DP/DM | USB |
| 1:0.75V 核心电压 | 1:MSC(主机) | 1:交换 DP/DM | ||||
| RSVD | RSVD | RSVD | GPMC NAND | |||
| RSVD | RSVD | RSVD | GPMC NOR | |||
| RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | |||
| SFDP | 0:SFDP 已禁用 | 读取命令 | 0:0x0B 读取命令 | 模式 | 0:50MHz 时为 1S-1S-1S 模式 | xSPI |
| 1:SFDP 启用 | 1:0xEE 读取命令 | 25MHz 时为 1:8D-8D-8D 模式 | ||||
| RSVD | ARM/Thumb | 0:ARM 模式 | 无/开发 | 0:开发引导 | 无引导/开发引导 | |
| 1:Thumb 模式 | 1:无引导 | |||||
表 2-25 提供了备用引导配置选项。
| SW2.6 | (B13) | 备用引导模式 | 备用引导模式的默认值 |
|---|---|---|---|
| RSVD | 无 | ||
| 模式 | 0:DFU(器件) | USB | 内核电压位 = 0 通道交换位 = 0 |
| 1:MSC(主机) | |||
| RSVD | RSVD | ||
| RSVD | UART | ||
| 接口 | 0:具有内部延迟的 RGMII | 以太网 | 链路状态位 = 0(如果是 RGMII) |
| 1:具有外部时钟源的 RGMII | ClkOut 位 = 0 和 Clksrc 位 = 1(如果是 RMII) | ||
| 1 | MMC | 模式位 = 0 | |
| RSVD | SPI | Csel 位 = 0 模式 = 0 | |
| RSVD | I2C | Addr = 0 总线休眠 = 0 | |