ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
AM62x SoC 的 CSI-2 端接至与 RPi 相机模块兼容的 15 针相机 FPC 连接器 1-1734248-5。这些模块支持 2 通道 CSI RX 信号。虽然 SoC 支持 4 个 CSI RX 通道,但只有两个固定在 SKEVM 上
CSI 连接器引脚排列与 RPi 相机连接器兼容。表 2-7 包含 15 引脚 CSI 连接器引脚排列。SoC I2C1 信号也连接到 CSI 接头。IO 扩展器 GPIO 信号连接到摄像机 GPIO。

| 引脚编号 | 引脚说明 |
|---|---|
| 1 | 接地 |
| 2 | CSI0_RXN0 |
| 3 | CSI0_RXP0 |
| 4 | 接地 |
| 5 | CSI0_RXN1 |
| 6 | CSI0_RXP1 |
| 7 | 接地 |
| 8 | CSI0_RXCLKN |
| 9 | CSI0_RXCLKP |
| 10 | 接地 |
| 11 | CSI_GPIO1 |
| 12 | CSI_GPIO2 |
| 13 | SoC_I2C1_SCL |
| 14 | SoC_I2C1_SDA |
| 15 | VCC_3V3_SYS |