ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
适用的 EVM 版本:E1
问题描述:由于 USB0 端口通过集线器 IC 路由到 Type-A 连接器,因此 E1 板上不支持 USB 引导。
修复:E2 板和更新的板将 USB1 用于 type-A 连接器,并将用于引导的 USB0 控制器移至第二个 USB Type-C 端口,以便同时支持 DFU 和 MSC 引导。USB 集线器 IC 也被取消以简化电路板布局布线和 BOM。