ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
SK-AM62 是 AM62x 的入门套件版本,适用于采用分立电源设计的通用应用。SK-AM62B 是 SK-AM62 的最新版本,包含可为安全应用定制密钥和加密的高安全性现场安全 (HS-FS) 器件。SK-AM62B-P1 是 SK-AM62 的最新版本,其中包括板载 TPS65219 PMIC,旨在实现高能效的便携式和固定式应用。此外,SK-AM62B-P1 还具有信息安全机制,支持安全启动、调试安全和防火墙。
用户可使用 SKEVM 评估通过 HDMI®(通过 DPI)和 LVDS 实现的出色双显示功能,以及使用串行、以太网™、USB 和其他接口的工业通信方式。
SKEVM 可用于具有分辨率高达 2K 的 HDMI 显示器或外部 LVDS 面板的显示器应用,例如 HMI 和控制面板。(高达)1.4GHz 的高性能 Quad-A53 ARM 内核,以及丰富的工业接口,可为 PLC、自动控制和监视及监控系统等多种应用提供控制和通信功能。此外,SKEVM 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。
本技术用户指南介绍了 AM62x SKEVM 的硬件架构,这是一个基于 AM62x SoC 构建的低成本入门套件。AM62x 处理器包含一个四核 64 位 Arm®-Cortex® A53 微处理器、一个单核 Arm Cortex-R5F MCU 和一个 Arm Cortex-M4F MCU。