ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
AM62x SKEVM 拥有 2GB、16 位宽的 DDR4 存储器,运行速度高达 1600MT/s。该 EVM 使用 MT40A1G16KD-062E:E 和 Micron 的两个 x8 8Gb 裸片构成一个 x16 接口。该 DDR 存储器采用板载安装形式(单个芯片)。DDR4 器件的布局和布线是点对点的。
由于寿命终止问题,SK-AM62B 和 SK-AM62B-P1 修订版 A EVM 具有 Micron 的 MT40A1G16TB-062E:F 零件。
该 DDR4 采用 1.2 V 电压工作,因此可降低功率需求。这些器件需要 1.2V 的 I/O 电源、2.5V 的 DRAM 激励电源,以及用于控制、命令和地址引脚的 0.6V 参考电压。
DDR4 复位是由 SoC 控制的低电平有效信号。信号被下拉以设置默认有效状态。还提供了上拉的空间占用。