ZHCUAS3F May   2022  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统说明
      1. 2.1.1 主要特性
        1. 2.1.1.1 热性能合规性
        2. 2.1.1.2 处理器
        3. 2.1.1.3 电源
        4. 2.1.1.4 存储器
        5. 2.1.1.5 JTAG/仿真器
        6. 2.1.1.6 支持的接口和外设
        7. 2.1.1.7 扩展连接器和接头,可支持应用特定附加电路板
      2. 2.1.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
      3. 2.1.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
      4. 2.1.4 AM62x SKEVM 接口映射
      5. 2.1.5 上电/断电过程
        1. 2.1.5.1 加电过程
        2. 2.1.5.2 断电过程
        3. 2.1.5.3 电源测试点
        4. 2.1.5.4 电源指示 LED
      6. 2.1.6 外设和主要元件描述
        1. 2.1.6.1  时钟
          1. 2.1.6.1.1 外设基准时钟
        2. 2.1.6.2  复位
        3. 2.1.6.3  OLDI 显示接口
        4. 2.1.6.4  CSI
        5. 2.1.6.5  音频编解码器接口
        6. 2.1.6.6  HDMI 显示接口
        7. 2.1.6.7  JTAG 接口
        8. 2.1.6.8  测试自动化接头
        9. 2.1.6.9  UART 接口
        10. 2.1.6.10 USB 接口
          1. 2.1.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
          2. 2.1.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
        11. 2.1.6.11 存储器接口
          1. 2.1.6.11.1 DDR4 接口
          2. 2.1.6.11.2 OSPI
          3. 2.1.6.11.3 MMC 接口
            1. 2.1.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
            2. 2.1.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
            3. 2.1.6.11.3.3 MMC2 - Wi-Fi 接口
          4. 2.1.6.11.4 EEPROM
        12. 2.1.6.12 以太网接口
          1. 2.1.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
          2. 2.1.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
        13. 2.1.6.13 GPIO 端口扩展器
        14. 2.1.6.14 GPIO 映射
        15. 2.1.6.15 电源
          1. 2.1.6.15.1 电源要求
          2. 2.1.6.15.2 电源输入
          3. 2.1.6.15.3 电源
          4. 2.1.6.15.4 电源时序
          5. 2.1.6.15.5 AM62x SoC 电源
          6. 2.1.6.15.6 电流监测
        16. 2.1.6.16 AM62x SKEVM 用户设置和配置
          1. 2.1.6.16.1 EVM DIP 开关
          2. 2.1.6.16.2 引导模式
          3. 2.1.6.16.3 用户测试 LED
        17. 2.1.6.17 扩展接头
          1. 2.1.6.17.1 PRU 连接器
          2. 2.1.6.17.2 用户扩展连接器
          3. 2.1.6.17.3 MCU 连接器
        18. 2.1.6.18 中断
        19. 2.1.6.19 I2C 地址映射
  7. 3其他信息
    1. 3.1 EVM 版本和组件型号
    2. 3.2 已知问题和修改
      1. 3.2.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
      2. 3.2.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
      3. 3.2.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
      4. 3.2.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
      5. 3.2.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
      6. 3.2.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
      7. 3.2.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
      8. 3.2.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
      9. 3.2.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
      10. 3.2.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
      11. 3.2.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
      12. 3.2.12 问题 12 - ODLI 显示屏触摸功能损坏
      13. 3.2.13 问题 13 - 部分 IO LPM 无法正常工作
    3. 3.3 商标
    4.     87
  8. 4合规性和认证
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2.     法规遵从性
  9. 5参考资料
  10. 6修订历史记录

音频编解码器接口

AM62x SKEVM 具有 TI 的低功耗 TLV320AIC3106 立体声音频编解码器,可使用 McASP 与 AM62x 连接。

TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器和多路复用器功能。立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率。

提供了一个标准 3.5mm TRRS 音频插孔连接器(制造商器件型号:SJ-43514),用于 MIC 和耳机输出。音频编解码器的线路输入端接至测试点。

SELECT 引脚应保持低电平以选择 I2C 作为控制接口。编解码器可以通过 I2C 接口配置,其中 I2C 地址可以通过将引脚 MFP0 和 MFP1 引脚驱动为高电平或低电平来设置。由于这两个引脚都设置为高电平,因此器件地址设置为 0x1B。音频编解码器未使用的输入和输出接地。

音频编解码器的控制器时钟输入 MCLK 通过 12.288MHz 振荡器提供。编解码器的音频串行数据总线位时钟 BCLK 由 AM62x SoC 通过缓冲器驱动。音频串行数据总线输入输出 DIN、DOUT 通过缓冲器连接到 SoC 的 MCASP2_AXR2 和 MCASP2_AXR3。RESETSTATz 和 IO 扩展器 GPIO 的与运算输出用于重置音频编解码器。

TLV320AIC3106 由 3.3V 模拟电源、1.8V 数字核心电源和 3.3V 数字 I/O 电源供电。

SK-AM62, SK-AM62B, SK-AM62B-P1