ZHCUAS3F May   2022  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统说明
      1. 2.1.1 主要特性
        1. 2.1.1.1 热性能合规性
        2. 2.1.1.2 处理器
        3. 2.1.1.3 电源
        4. 2.1.1.4 存储器
        5. 2.1.1.5 JTAG/仿真器
        6. 2.1.1.6 支持的接口和外设
        7. 2.1.1.7 扩展连接器和接头,可支持应用特定附加电路板
      2. 2.1.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
      3. 2.1.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
      4. 2.1.4 AM62x SKEVM 接口映射
      5. 2.1.5 上电/断电过程
        1. 2.1.5.1 加电过程
        2. 2.1.5.2 断电过程
        3. 2.1.5.3 电源测试点
        4. 2.1.5.4 电源指示 LED
      6. 2.1.6 外设和主要元件描述
        1. 2.1.6.1  时钟
          1. 2.1.6.1.1 外设基准时钟
        2. 2.1.6.2  复位
        3. 2.1.6.3  OLDI 显示接口
        4. 2.1.6.4  CSI
        5. 2.1.6.5  音频编解码器接口
        6. 2.1.6.6  HDMI 显示接口
        7. 2.1.6.7  JTAG 接口
        8. 2.1.6.8  测试自动化接头
        9. 2.1.6.9  UART 接口
        10. 2.1.6.10 USB 接口
          1. 2.1.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
          2. 2.1.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
        11. 2.1.6.11 存储器接口
          1. 2.1.6.11.1 DDR4 接口
          2. 2.1.6.11.2 OSPI
          3. 2.1.6.11.3 MMC 接口
            1. 2.1.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
            2. 2.1.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
            3. 2.1.6.11.3.3 MMC2 - Wi-Fi 接口
          4. 2.1.6.11.4 EEPROM
        12. 2.1.6.12 以太网接口
          1. 2.1.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
          2. 2.1.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
        13. 2.1.6.13 GPIO 端口扩展器
        14. 2.1.6.14 GPIO 映射
        15. 2.1.6.15 电源
          1. 2.1.6.15.1 电源要求
          2. 2.1.6.15.2 电源输入
          3. 2.1.6.15.3 电源
          4. 2.1.6.15.4 电源时序
          5. 2.1.6.15.5 AM62x SoC 电源
          6. 2.1.6.15.6 电流监测
        16. 2.1.6.16 AM62x SKEVM 用户设置和配置
          1. 2.1.6.16.1 EVM DIP 开关
          2. 2.1.6.16.2 引导模式
          3. 2.1.6.16.3 用户测试 LED
        17. 2.1.6.17 扩展接头
          1. 2.1.6.17.1 PRU 连接器
          2. 2.1.6.17.2 用户扩展连接器
          3. 2.1.6.17.3 MCU 连接器
        18. 2.1.6.18 中断
        19. 2.1.6.19 I2C 地址映射
  7. 3其他信息
    1. 3.1 EVM 版本和组件型号
    2. 3.2 已知问题和修改
      1. 3.2.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
      2. 3.2.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
      3. 3.2.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
      4. 3.2.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
      5. 3.2.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
      6. 3.2.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
      7. 3.2.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
      8. 3.2.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
      9. 3.2.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
      10. 3.2.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
      11. 3.2.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
      12. 3.2.12 问题 12 - ODLI 显示屏触摸功能损坏
      13. 3.2.13 问题 13 - 部分 IO LPM 无法正常工作
    3. 3.3 商标
    4.     87
  8. 4合规性和认证
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2.     法规遵从性
  9. 5参考资料
  10. 6修订历史记录
电流监测

INA231 功率监测器用于监控 AM62x 处理器各种电源轨的电流和电压。INA231 通过 I2C 接口 (SoC_I2C1) 连接到 AM62x。该器件提供了四端子高精度分流电阻器,用于测量负载电流。

表 2-17 INA I2C 器件地址 (E1)
源 电源网 器件地址 连接到电源轨的分流器的值 检测电阻
VCC_CORE VDD_CORE 0x40 10mΩ ± 1% R148
VCC_0V85 VDDR_CORE 0x41 10mΩ ± 1% R123
VCC_3V3_SYS SoC_DVDD3V3 0x4C 10mΩ ± 1% R48
VCC_1V8 SoC_DVDD1V8 0x4B 10mΩ ± 1% R70
VDDA1V8 VDDA_1V8 0x4E 10mΩ ± 1% R106
VCC1V2_DDR VDD_DDR4 0x46 10mΩ ± 1% R134
表 2-18 INA I2C 器件地址 (E2)
源 电源网 器件地址 连接到电源轨的分流器的值 检测电阻
VCC_CORE VDD_CORE 0x40 10mΩ ± 1% R148
VCC_0V85 VDDR_CORE 0x41 10mΩ ± 1% R123
VCC_3V3_SYS SoC_DVDD3V3 0x4C 10mΩ ± 1% R48
VCC_1V8 SoC_DVDD1V8 0x45 10mΩ ± 1% R70
VDDA1V8 VDDA_1V8 0x4E 10mΩ ± 1% R106
VCC1V2_DDR VDD_DDR4 0x46 10mΩ ± 1% R134