ZHCUAS3F May   2022  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统说明
      1. 2.1.1 主要特性
        1. 2.1.1.1 热性能合规性
        2. 2.1.1.2 处理器
        3. 2.1.1.3 电源
        4. 2.1.1.4 存储器
        5. 2.1.1.5 JTAG/仿真器
        6. 2.1.1.6 支持的接口和外设
        7. 2.1.1.7 扩展连接器和接头,可支持应用特定附加电路板
      2. 2.1.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
      3. 2.1.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
      4. 2.1.4 AM62x SKEVM 接口映射
      5. 2.1.5 上电/断电过程
        1. 2.1.5.1 加电过程
        2. 2.1.5.2 断电过程
        3. 2.1.5.3 电源测试点
        4. 2.1.5.4 电源指示 LED
      6. 2.1.6 外设和主要元件描述
        1. 2.1.6.1  时钟
          1. 2.1.6.1.1 外设基准时钟
        2. 2.1.6.2  复位
        3. 2.1.6.3  OLDI 显示接口
        4. 2.1.6.4  CSI
        5. 2.1.6.5  音频编解码器接口
        6. 2.1.6.6  HDMI 显示接口
        7. 2.1.6.7  JTAG 接口
        8. 2.1.6.8  测试自动化接头
        9. 2.1.6.9  UART 接口
        10. 2.1.6.10 USB 接口
          1. 2.1.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
          2. 2.1.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
        11. 2.1.6.11 存储器接口
          1. 2.1.6.11.1 DDR4 接口
          2. 2.1.6.11.2 OSPI
          3. 2.1.6.11.3 MMC 接口
            1. 2.1.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
            2. 2.1.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
            3. 2.1.6.11.3.3 MMC2 - Wi-Fi 接口
          4. 2.1.6.11.4 EEPROM
        12. 2.1.6.12 以太网接口
          1. 2.1.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
          2. 2.1.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
        13. 2.1.6.13 GPIO 端口扩展器
        14. 2.1.6.14 GPIO 映射
        15. 2.1.6.15 电源
          1. 2.1.6.15.1 电源要求
          2. 2.1.6.15.2 电源输入
          3. 2.1.6.15.3 电源
          4. 2.1.6.15.4 电源时序
          5. 2.1.6.15.5 AM62x SoC 电源
          6. 2.1.6.15.6 电流监测
        16. 2.1.6.16 AM62x SKEVM 用户设置和配置
          1. 2.1.6.16.1 EVM DIP 开关
          2. 2.1.6.16.2 引导模式
          3. 2.1.6.16.3 用户测试 LED
        17. 2.1.6.17 扩展接头
          1. 2.1.6.17.1 PRU 连接器
          2. 2.1.6.17.2 用户扩展连接器
          3. 2.1.6.17.3 MCU 连接器
        18. 2.1.6.18 中断
        19. 2.1.6.19 I2C 地址映射
  7. 3其他信息
    1. 3.1 EVM 版本和组件型号
    2. 3.2 已知问题和修改
      1. 3.2.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
      2. 3.2.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
      3. 3.2.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
      4. 3.2.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
      5. 3.2.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
      6. 3.2.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
      7. 3.2.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
      8. 3.2.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
      9. 3.2.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
      10. 3.2.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
      11. 3.2.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
      12. 3.2.12 问题 12 - ODLI 显示屏触摸功能损坏
      13. 3.2.13 问题 13 - 部分 IO LPM 无法正常工作
    3. 3.3 商标
    4.     87
  8. 4合规性和认证
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2.     法规遵从性
  9. 5参考资料
  10. 6修订历史记录
USB 2.0 Type-A 接口

USB 2.0 HOST 接口通过 AM62x SoC 上 USB1 控制器上的 USB Type-A 端口提供。

USB 信号在 E1 上连接到 USB 2.0 集线器(制造商器件型号:TUSB4020BI),以提供两个 USB 2.0 主机端口。TUSB4020BI 是一款双端口 USB 2.0 集线器,该集线器在上行端口上提供 USB 高速或全速连接,在下行端口上提供 USB 高速、全速或低速连接。片上 24MHz 晶体为 USB 集线器提供时钟。SoC 的 USB0_DRVVBUS 通过电阻分压器网络连接到集线器的 USB_VBUS 引脚,以将电压电平限制在 1.155V 以下。SoC RESETSTATz 输出为集线器提供复位功能。

USB 集线器的 GANGED/SMBA2/HS_UP 引脚和 FULLPWRMGMTz/SMBA1 引脚被下拉,以在启用电源切换时启用端口的单独电源控制。USB 集线器的 PWRCTL_POL 引脚被下拉,使 PWRCTL 极性为高电平有效。将集线器的 PWRCTL1 或 BATEN1 引脚和 PWRCTL2 或 BATEN2 引脚连接到限流开关的使能引脚,用于下游端口上的 VBUS 电源控制。根据 USB2.0 规范,USB2.0 端口为器件提供最大 500mA、5V 的电源。下面提供了 USB 集线器 Strap 配置选项。

在 E2 和未来的修订版中,USB 集线器已被弃用,取而代之的是将板载 USB 控制器直接连接到一个 Type-A 连接器。

注: 有关 SK-AM62 E1 与 USB 子系统后一种实现之间的差异的详细信息,请参阅节 3.2.3。
SK-AM62, SK-AM62B, SK-AM62B-P1

Type-A 连接器的 USB 数据线连接到限流负载开关和 ESD 保护 IC(制造商器件型号:TPD3S014DBVR)。该开关将电流限制为 500mA,并消除高于 IEC 61000-4-2 中规定的最高水平的 ESD 冲击。

USB 集线器由来自板 IO 电源的 3.3V 电源和来自专用 LDO 的 1.1V 电源供电(其制造商器件型号为:TLV75511PDQNR)。

SK-AM62, SK-AM62B, SK-AM62B-P1