ZHCUAS3F May 2022 – August 2026
AM62x SoC 的 CPSW_RGMII2 端口连接到 DP83867,其配置如下:
PHY 地址:00001
Auto_neg:启用
ANGsel 10/100/1000
RGMII 时钟延迟 Tx:0ns
RGMII 时钟延迟 Rx:2ns
两个 CPSW RGMII PHY 产生的中断连接在一起,并连接到 AM62x SoC 的 EXTINTn 引脚。
LED1 连接到 RJ45 右侧 LED(绿色)以指示 1000MHz 链路。
LED2 连接到 RJ45 左侧 LED(黄色)以指示发送/接收活动。
GPIO_0 连接到 RJ45 左侧 LED(绿色)以指示 10/100MHz 链路。
通过外部 MOSFET 实现 LED 控制。