ZHCUAR2B July 2017 – February 2023
ADS8332EVMV2-PDK 是一个用于评估 ADS8332 SAR ADC 性能的平台,ADS8332 是一款 8 通道、16 位、4.096V、多路复用输入 ADC 器件。此评估套件包括 ADS8332EVMV2 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
ADS8332EVMV2 电路板包含 ADS8332 SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。
PHI 电路板主要提供三个功能:
除了 ADS8332EVMV2 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 A-to-micro-B USB 电缆。
以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站 (www.ti.com) 获取。