ZHCUAR2B July 2017 – February 2023 ADS8331 , ADS8332
在将 ADS8332EVMV2 电路板与 PHI 控制器进行连接时,确保跳线 JP1、JP2 和 J4 均采用默认配置,如表 5-1 中所示。可重新配置跳线以实现不同类型的操作。
#SBAU2781024 展示了默认跳线设置的详细信息。表 5-1 介绍了这些跳线的配置。
图 5-1 ADS8332EVMV2 默认跳线设置| 跳线 | 功能 | 默认位置 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JP1 | 共用引脚电压 | 引脚 2-3 上的分流器 | 引脚 2-3 上的分流器选择地作为共用引脚电压 | ||
| JP2 | 多路复用器输出缓冲器 | 引脚 1-2 上的分流器 | 引脚 1-2 上的分流器选择旁路 MUXOUT 和 ADCIN 之间的缓冲器 | ||
| J4 | EEPROM 写使能 | 开启 | 开启可为 EEPROM 启用写保护 | ||