ZHCUAR2B July   2017  – February 2023

 

  1.   ADS8332EVMV2-PDK 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 ADS8332EVMV2-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8332EVMV2 特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADS8332EVMV2 板载基准
  5. 3数字接口
    1. 3.1 ADS8332 数字接口
  6. 4电源
  7. 5ADS8332EVMV2-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  8. 6ADS8332EVMV2-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图工具
    5. 6.5 线性分析工具
    6. 6.6 输入放大器配置
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

电源

ADS8332 ADC 模拟电源 (AVDD) 由低噪声线性稳压器 (TPS7A4700) 提供。该稳压器使用来自 PHI 控制器开关稳压器的 5.5V 电源生成安静且稳定的 5.2V 电源输出。ADS8332 数字电源的 3.3V 电源直接由 LDO 从 PHI 控制器提供。EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。此外,EVM 布局使用宽布线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与其负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。

将 ADS8332EVMV2 与 PHI 控制器结合使用时,PHI 控制器为 AVDD 和 DVDD 电源供电。请勿提供外部电源电压。