ZHCUAR2B July 2017 – February 2023
ADS8332EVMV2 专为轻松连接模拟源而设计。Samtec™ 连接器提供方便的 16 引脚单排接头 J1,可访问器件的 IN0 至 IN7 通道。此外,J-1 至 J-4 这四个 SMA 连接器可提供到通道 IN0、IN1、IN6 和 IN7 的高质量连接。#SBAU2781021 展示了 ADS8332EVMV2 通道 IN0 至 IN7 的模拟输入连接、输入缓冲器和输入 RC 滤波器。表 2-1 列出了接头 J1 的模拟接口连接,表 2-2 列出了 SMA 连接器的模拟接口连接。
| 接头引脚编号 | 信号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| J1.1 | IN0 | 通道 IN0 的正模拟输入 | ||
| J1.3 | IN1 | 通道 IN1 的正模拟输入 | ||
| J1.5 | IN2 | 通道 IN2 的正模拟输入 | ||
| J1.7 | IN3 | 通道 IN3 的正模拟输入 | ||
| J1.9 | IN4 | 通道 IN4 的正模拟输入 | ||
| J1.11 | IN5 | 通道 IN5 的正模拟输入 | ||
| J1.13 | IN6 | 通道 IN6 的正模拟输入 | ||
| J1.15 | IN7 | 通道 IN7 的正模拟输入 | ||
| J1.2、J1.4、J1.6、J1.8、J1.10、J1.12、J1.14、J1.16 | GND | 接地连接 | ||
| SMA 连接器 | 信号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| J5 | IN0 | 通道 IN0 的模拟输入 | ||
| J6 | IN1 | 通道 IN1 的模拟输入 | ||
| J7 | IN6 | 通道 IN6 的模拟输入 | ||
| J8 | IN7 | 通道 IN7 的模拟输入 | ||