ZHCUAR2B July   2017  – February 2023

 

  1.   ADS8332EVMV2-PDK 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 ADS8332EVMV2-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8332EVMV2 特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADS8332EVMV2 板载基准
  5. 3数字接口
    1. 3.1 ADS8332 数字接口
  6. 4电源
  7. 5ADS8332EVMV2-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  8. 6ADS8332EVMV2-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图工具
    5. 6.5 线性分析工具
    6. 6.6 输入放大器配置
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

输入放大器配置

ADS8332EVMV2 的设计支持用户在多种不同的拓扑中配置输入放大器。该 EVM 的输入作为单位增益缓冲器,因为这适用于大多数 SAR ADC 设计。所有八个输入放大器都未组装元件,从而提供可配置性。

#T4196983-4 展示了 ADS8332EVMV2 三种不同的输入放大器选项。首先是缓冲器配置,即 EVM 的最初组装方式。接下来是输入信号直流失调电压为零时的反相配置。此拓扑将输入信号叠加到电压 REF/2 上。最后,第三个是输入信号直流失调电压为 VREF/2 时应使用的反相配置。该放大器将保持 VREF/2 的直流失调电压。

输入放大器可通过多种不同的方式进行调节,从而实现增益、滤波器和多个其他功能。这些输入配置未经测试,可能需要比 ADS8332EVMV2 上组装的放大器具有更高带宽的放大器。

图 6-9 输入放大器配置示例