ZHCUAR2B July 2017 – February 2023
频谱分析工具(如#SBAU2781053 所示)旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS8332 SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。
图 6-6 频谱分析工具要进行动态性能评估,外部单端源必须具有比 ADS8332 更好的规格,以确保测量的系统性能不受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足表 6-1 中提到的源要求。
| 规格说明 | 规格值 |
|---|---|
| 信号频率 | 2kHz (OSR=0) |
| 外部源类型 | 单端 |
| 外部源共模 | 2.048V |
| 最大 SNR | 100dB |
| 最大 THD | -110 dB |
要在 500kSPS 的最大吞吐量下进行 2kHz SNR 和 ENOB 评估,最佳样本数为 32768。更多的样本会使本底噪声较低,以致外部源相位噪声会影响到 SNR 和 ENOB 计算。
最后,FFT 工具包括用于减轻非相干采样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。7-Term Blackman Harris 窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。None 选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不推荐使用。