ZHCUAP6A April   2022  – January 2023

 

  1.   F2800157 controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F2800157 controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

警告、注释和勘误

当电源要求超过 USB 限值时,需要使用外部电源

F2800157 评估套件随附一根 USB 电缆,设计供电方式为 USB 供电。但在极端情况下,电路板/controlCARD 可能需要超过 5V @ 500mA (USB 3.0 - 900mA) 的功率,计算机的 USB 端口无法提供。当 TMDSHSECDOCK 新增了其他电路,更是如此。这时,建议使用 5V 外部电源(2.5mm 内径 x 5.5mm 外径)并将电源插入 TMDSHSECDOCK 上的 J1。兼容电源为:

  • CUI SMM6-5-K-P6 + SMI-US-5

5V 电源不稳定可能导致器件复位

TMDSCNCD2800157 controlCARD 上的 5V 电源轨可从板载 USB 连接器供电,或从 TMDSHSECDOCK 等基板供电。controlCARD 上的开关器件自动为 controlCARD 选择 5V 输入电源,无需用户配置。

基板 5V 电源断电或故障会导致自动开关从两个电源断开连接几毫秒。这种瞬时断电可能导致 MCU 欠压,触发器件复位。要避免这种情况,请确保在代码执行期间基板电源保持为 0V 或 5V。

CAN 引导模式需要使用板载晶体

TMDSCNCD2800157 controlCARD 支持使用 CAN 引导模式。可通过开关 S4 选择该引导模式。CAN 引导模式需要使用外部晶体为 F2800157 器件计时。因此,使用 CAN 引导模式时,必须通过相应地设置开关 S3 将 controlCARD 配置为使用板载晶体 Y1。更多有关 S3 和 S4 开关的信息,请参阅Topic Link Label6。