ZHCUAP6A April   2022  – January 2023

 

  1.   F2800157 controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F2800157 controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

引言

GUID-20220427-SS0I-W5LC-44G8-0JV1PVN5GTQG-low.png 图 1-1 F2800157 controlCARD

每个 controlCARD 都附带 Hardware Developer’s Kit(硬件开发者套件),这是评估和开发 C2000 器件所需的一整套文件。这些文件包括:

  • 原理图 – 在 Altium 中设计
  • 物料清单(BOM)
  • 布局 PCB 文件 - 在 Altium 中设计
  • 光绘文件

可在 C2000Ware 中的以下位置找到 controlCARD 的 Hardware Developer's Kit:
- <install directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800157\Rx_x

注: 此套件旨在探索 F280015x 微控制器的功能。可将 controlCARD 视为很好的参考设计,但不能作为完整的客户设计。客户系统的设计人员需完全遵守安全性、EMI/EMC 和其他规定。