ZHCUAP6A April 2022 – January 2023
| 连接器 | |
|---|---|
| J1:A | 仿真/UART 连接器/电源 - USB-C 连接器用于通过 MSP432 逻辑提供 XDS110 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。S1:A 确定 MCU 启用哪些连接。 USB-C 连接器还为 controlCARD 供电。 |
| LED | |
|---|---|
| LED1:A | 为 controlCARD 提供 5V 功率时亮起(红色) (可通过 USB-C 连接器或通过外部 HSEC 连接器提供 5V) |
| LED2:A/LED3:A | JTAG/UART RX/TX 切换指示器(蓝色) |
| D1 | 由 GPIO31 的负逻辑控制(红色) |
| D2 | 由 GPIO34 的负逻辑控制(红色) |
| D3 | 当板载 LDO (U3) 向 controlCARD 提供 3.3V 电压时亮起(绿色) |
| 电阻器和电容器 | |
|---|---|
| R23-R38 | ADC RC 输入滤波器电阻器:可用于在 ADC 输入上创建 RC 滤波器的系列电阻器。 |
| C29-C44 | ADC RC 输入滤波电容器:可选电容器,默认情况下未组装,用于 ADC 输入的 RC 滤波器。 |
| 开关 | |
|---|---|
| S1:A | 隔离式仿真和 UART 通信使能开关: |
S1:A 位置 1 – USB JTAG 启用:
| |
S1:A 位置 2 – USB UART 通信启用:
| |
S2:A | GPIO35/TDI 和 GPIO37/TDO 功能开关: 该开关选择 GPIO35 和 GPIO37 引脚的功能
|
S1 | GPIO10 和 GPIO11 HSEC 连接开关: 该开关选择 GPIO10 和 GPIO11 引脚连接到的 HSEC 引脚
|
| S3 | GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 功能开关: 该开关选择 GPIO18 和 GPIO19 引脚的功能
|
| S4 | 引导模式开关:控制 F280015x 器件的引导选项,请参阅表 6-2。如需完整说明,请参阅器件特定数据手册。 |
| S5 | 模拟配置开关:该开关选择 VREFHI 的源和 A10/C10 ADC 通道的路由。 |
| S4 位置 1(左侧开关)– ADC 通道 A10/C10 HSEC 引脚选择
| |
| 位置 2(右侧开关)- ADC 电压基准选择
请注意,需要进行其他软件配置,以启用 ADC 的内部或外部电压基准。 | |
| 测试点 | |
|---|---|
| TP1:A | USB 5.0V 输入:这是来自 USB-C 连接器的 5V 电源 |
| TP2:A | USB GND 输入:从 USB-C 连接器接地 |
| TP1 | HSEC 5.0V 输入:向 controlCARD 提供的 5.0V 输入 |
| TP2 | 未滤波 3.3V:向 F280015x 器件供电 |
| TP3 | MCU 1.2V:F280015x 器件的 VDD“内核电源”。请注意,此 controlCARD 设计为默认使用内部稳压器。可以通过移除 R5 并组装 R4 来禁用内部稳压器。必须通过 HSEC 连接器提供外部 1.2V 电源。 |
| TP4 | 器件接地 |
| TP5 | F280015x 器件的 XRSn:连接到 F280015x 器件的 XRSn 引脚。 |
| 模式 | 开关位置 1(左侧开关,GPIO24) | 开关位置 2(右侧开关,GPIO32) | 从……引导 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0(向下,默认) | 0(向下,默认) | 并行 I/O |
| 01 | 1(上) | 0(下) | SCI/等待引导 |
| 02 | 0(下) | 1(上) | CAN |
| 03 | 1(上) | 1(上) | 闪存 |