ZHCUAP6A
April 2022 – January 2023
F2800157 controlCARD 信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
2.1
配置 1:独立
2.2
配置 2:外部 5V 电源
3
勘误
3.1
警告、注释和勘误
3.2
有关特定 controlCARD 修订版的警告
4
熟悉 controlCARD
4.1
F2800157 controlCARD 特性
4.2
假定的工作条件
4.2.1
外部电源或配件要求
4.3
使用 controlCARD
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
5.2
计时方法
5.3
模数转换器 (ADC) 的评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
2.1
配置 1:独立
将 USB-C 电缆连接到 J1:A。
将 USB 电缆的另一端连接到 USB2.0/USB3.x 端口。
controlCARD 上的 LED1:A 和 D3 将亮起。