ZHCUAP6A April 2022 – January 2023
需使用此 controlCARD 来支持 TI 的各种基板。一些设计将 GPIO18 和 GPIO19 用于 SPIA,而其他设计需要这些 GPIO 用作精密时钟输入源。为了适应这两类系统,在设计中添加了一个开关 (S3)。此方法不能在最终系统中使用,因为它会增加 EMI 辐射并降低稳健性。系统设计人员必须针对给定系统选择实现计时电路的理想方式。