ZHCUAP6A April   2022  – January 2023

 

  1.   F2800157 controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F2800157 controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接

F2800157 controlCARD 提供仿真和 controlCARD 上的 USB 转 UART 适配器功能。这样可方便地调试和演示 F280015x MCU。

请注意,MSP432 芯片、支持电路和相关元件均置于 Macro A(controlCARD 的左侧部分)中。这些元件中的每一个都在其参考指示符中包含附加的“:A”(即 R2:A 为宏 A 中的电阻器 2)(请参阅图 6-1 和图 6-2)。

S1:A 上开关的配置决定了连接到 MCU 的是板载仿真器还是外部仿真器,MCU 上的 SCI (UART) 引脚是否连接到 USB-C 连接器的 COM 端口(请参阅表 4-1)。