ZHCUAP6A
April 2022 – January 2023
F2800157 controlCARD 信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
2.1
配置 1:独立
2.2
配置 2:外部 5V 电源
3
勘误
3.1
警告、注释和勘误
3.2
有关特定 controlCARD 修订版的警告
4
熟悉 controlCARD
4.1
F2800157 controlCARD 特性
4.2
假定的工作条件
4.2.1
外部电源或配件要求
4.3
使用 controlCARD
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
5.2
计时方法
5.3
模数转换器 (ADC) 的评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
4.1
F2800157 controlCARD 特性
F2800157 微控制器:
高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上。
120 引脚 HSEC8 边缘卡接口:
可兼容 C2000 的所有 180 引脚 controlCARD 类应用套件和 controlCARD。利用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)可以实现与 100 引脚 controlCARD 的兼容。
内置隔离 JTAG 仿真:
通过 XDS110 仿真器提供的接口轻松连接
Code Composer Studio™
IDE,不需要使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
内置隔离电源:
从 USB-C 连接器通过隔离栅传递 5V 电源。允许 controlCARD 完全由 USB-C 连接器供电和运行。F2800157 与 USB 端口完全隔离。
电源自动开关:
controlCARD 会自动切换到外部 5V 电源(如有)。无需额外配置。
连接:
controlCARD 包含的连接器支持用户使用 F280015x MCU 对隔离式通用异步接收器/发送器 (UART)/SCI 进行实验。
关键信号分接头
– 大多数 GPIO、模数转换器 (ADC) 及其它关键信号都连接到硬件连接器金手指。
稳健的电源滤波:
单个 5V 输入电源为板载 3.3V LDO 供电。随后通过器件附近的 LC 滤波器对所有 MCU 输入去耦。
ADC 钳位:
ADC 输入由保护二极管钳制。
抗混叠滤波器:
可以在 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。