ZHCUAP6A April   2022  – January 2023

 

  1.   F2800157 controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F2800157 controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

实验软件

建议使用 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 为 C2000 系列 MCU 开发和调试软件。CCS IDE 可免费下载,与 controlCARD 配合使用。可在 training.ti.com 观看 CCS IDE 介绍视频。

C2000Ware 包含一整套示例软件,旨在与 F280015x controlCARD 配合使用。

此软件包包含许多示例项目,允许用户使用 ADC、PWM 和其他 C2000 外设进行实验。

C2000Ware 附带的寄存器级和驱动器级编程的支持文件包含:

  • 寄存器头文件位于:<install_directory>\ti\c2000\C2000Ware_<rev>\device_support\F280015x\examples
  • Driverlib 编程示例位于:<install_directory>\ti\c2000\C2000Ware_<rev>\driverlib\F280015x\examples
如果用户对 F280015x 系列器件和 CCS IDE 并不熟悉,TI 的 C2000 Academy 提供了一些易于理解的培训模块和动手实验室练习,来帮助用户快速入门。