德州仪器 (TI) 的 F2800157 controlCARD (TMDSCNCD2800157) 提供了一种出色的方法,可助您了解 F280015x 器件并对其进行实验。F280015x 器件是 TI 的 C2000™ 微控制器 (MCU) 系列成员。此 120 引脚 controlCARD 旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。本文档介绍了 F2800157 controlCARD 的硬件详细信息,并说明了电路板上跳线和连接器的功能与位置。
C2000™ and Code Composer Studio™are TMs ofTI corporate name.
Other TMs
每个 controlCARD 都附带 Hardware Developer’s Kit(硬件开发者套件),这是评估和开发 C2000 器件所需的一整套文件。这些文件包括:
可在 C2000Ware
中的以下位置找到 controlCARD 的 Hardware Developer's Kit:
-
<install
directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800157\Rx_x
controlCARD 完全可由 USB-C 连接器供电和运行。在这种独立模式下,板载隔离电源将为 F2800157 器件提供功率;无需其他硬件。可选择提供外部 5V 电源,为 F2800157 器件供电。有关硬件配置的详细说明,请参阅Topic Link Label4.3。
在高压环境中使用控制卡时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,必须去除电容器 C7:A,尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。