ZHCUAO9A December   2021  – December 2022

 

  1.   TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 预充电功能测试
    2. 5.2 通过 EN 控制实现上电
    3. 5.3 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

通过 INP 输入进行导通和关断控制

按照以下说明验证 TPS48111-Q1 的导通和关断控制:

  1. 从电路板上拆下 440µF 的输出电容器。
  2. 通过将 INP_G (TP24) 接地来禁用预充电路径。
  3. 将 INP (TP6) 接地。
  4. 将输入电源电压 VIN 设置为 48V,将电流限制设置为 10A。
  5. 启用电源。
  6. 将 INP 先切换为高电平,然后再切换为低电平,验证 TPS48111-Q1 的 PU/PD 的导通和关断响应。

图 5-5和 图 5-6 展示了 TPS48111Q1EVM 评估板的导通和关断响应。

图 5-5 INP 由低电平到高电平时 TPS48111-Q1 的导通响应
图 5-6 INP 由高电平到低电平时 TPS48111-Q1 的关断响应