ZHCUAO9A December   2021  – December 2022 TPS4811-Q1

 

  1.   TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 预充电功能测试
    2. 5.2 通过 EN 控制实现上电
    3. 5.3 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

通过 EN 控制实现上电

按照以下说明验证 TPS48111-Q1 的上电曲线:

  1. 从电路板上拆下 440µF 的输出电容器。
  2. 通过将 INP_G (TP24) 接地来禁用预充电路径。
  3. 将 EN/UVLO 引脚 (TP3) 和 INP (TP6) 接地。
  4. 将输入电源电压 VIN 设置为 48V,将电流限制设置为 10A。
  5. 启用电源。
  6. 然后,启用 EN/UVLO 为高电平,以便在 INP 接地时观察 BST、GATE 和 SRC 的启动曲线,如图 5-3 所示。
  7. 然后,通过设置 EN/UVLO 为低电平来禁用控制器。
  8. 将 INP (TP6) 连接到 VAUX,从而将 INP 设置为高电平。
  9. 再次启用 EN/UVLO 为高电平,以便在 INP 为高电平时观察 BST、GATE 和 SRC 的启动曲线,如图 5-4 所示。
图 5-3 INP 接地时自举电压的启动曲线
图 5-4 INP 为高电平时自举电压的启动曲线