ZHCUAO9A December   2021  – December 2022

 

  1.   TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 预充电功能测试
    2. 5.2 通过 EN 控制实现上电
    3. 5.3 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

过流保护测试

按照以下说明在 TPS48111Q1EVM 上执行过流测试:

  1. 按照预充电功能测试 中的步骤对输出电压进行预充电。
  2. 然后,启用主 MOSFET 的控制输入 INP (TP6)。
  3. 通过将 INP_G (TP24) 接地来禁用预充电 FET。
  4. 默认情况下,此 EVM 配置为 5A 过流保护。
  5. 使用变阻器或电子负载加载输出并逐渐增大负载电流,观察 TPS48111-Q1 的过载行为。
  6. 将跳线 J3 置于其他设置,从而在多个过流限值下进行测试。

图 5-7 和图 5-8 展示了过流故障情况下的测试波形。

图 5-7 TPS48111-Q1 在 5A 过流保护设置下针对 2A 至 8A 负载阶跃的过流响应
图 5-8 TPS48111-Q1 针对过流故障的自动重试响应