ZHCUAO9A December   2021  – December 2022 TPS4811-Q1

 

  1.   TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 预充电功能测试
    2. 5.2 通过 EN 控制实现上电
    3. 5.3 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

负载

一个电阻负载或等效负载,可以在 60V 电压下承受高达 50A 的直流负载,并且能够实现输出短路保护。