ZHCUAO9A December   2021  – December 2022 TPS4811-Q1

 

  1.   TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 预充电功能测试
    2. 5.2 通过 EN 控制实现上电
    3. 5.3 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

测试设置和过程

确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。

表 5-1 TPS48111Q1EVM 评估板的默认跳线设置
J1 J2 J3
1-2 1-2 3-4
图 5-1 TPS48111Q1EVM 设置和测试设备

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。

  • 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  • 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 48V,电流限值设置为 50A。
  • 关闭电源。
  • 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。