ZHCUAO9A December 2021 – December 2022 TPS4811-Q1
TPS48111Q1EVM 评估板可评估 TPS4811x-Q1 系列中的 TPS48111-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 T1 和 T4 之间,而 T2 和 T3 为负载提供输出连接。请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。
D4 可为过流故障提供故障指示输出,D5 可为过热故障提供故障指示输出。可在 TP10 上监控负载的调节电流。
| 产品型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO |
ENABLE (EN/UVLO) |
过流 保护 |
特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| TPS48111Q1EVM | 具有保护和诊断功能的智能高侧驱动器 | 24V 至 60V | 24V | 高电平有效 | 5A | 50A | 对输出进行预充电, 通过自动重试和锁存响应实现过载保护 |