ZHCUAN1 August   2021

 

  1.   TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
    2. 1.2 EVM 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2说明
  5. 3一般配置
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 测试设备
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 仪表
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 负载
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试步骤
      1. 3.4.1 初步测试
      2. 3.4.2 UVLO 测试
      3. 3.4.3 阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
      4. 3.4.4 输出短路保护测试
      5. 3.4.5 通过输出短路启动
  6. 4EVM 电路板装配图和布局布线
    1. 4.1 PCB 图
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

UVLO 测试

按照说明验证器件的欠压电平:

  1. 将跳线 J3 和 J9 设置在位置 2-3,以将 UVLO 电平设置为 43V。
  2. 将负载电阻设置为 96Ω±1Ω,将电源电压设置为 48V。启用电源和负载。
  3. 降低 CH1 输入电压,并验证 VOUT1 是否随着 VN1 降低而降低,并在 VIN1 降至 43V±1V(CH1 UVLO 限制)以下时降至零。
  4. 同样,降低 CH2 输入电压,并验证 VOUT2 是否随着 VN2 的降低而降低,并在 VIN2 降至 43V±1V(CH2 UVLO 限制)以下时降至零。
  5. 验证当电源电压达到相应通道的 UVLO 限制时,CH1 和 CH2 FLTb 红色 LED (D3/D7) 是否亮起。
  6. 禁用电源和负载。