ZHCUAN1 August   2021

 

  1.   TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
    2. 1.2 EVM 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2说明
  5. 3一般配置
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 测试设备
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 仪表
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 负载
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试步骤
      1. 3.4.1 初步测试
      2. 3.4.2 UVLO 测试
      3. 3.4.3 阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
      4. 3.4.4 输出短路保护测试
      5. 3.4.5 通过输出短路启动
  6. 4EVM 电路板装配图和布局布线
    1. 4.1 PCB 图
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试

按照以下说明进行电流限制测试:

  1. 通过将跳线 J4/J11 安装在位置 1-2,将电流限制设置为 4.5A。
  2. 将负载电阻设置为 96Ω±1Ω,将电源电压设置为 58V。
  3. 启用负载和电源。
  4. 降低负载电阻,将负载电流设置为 4A。
  5. 施加 7A 的过载,并验证器件电流限制行为。
  6. 在将电流限制为 4.5A 之前,该器件允许 7A 的脉冲过载电流持续 25ms。在这种情况下,该器件会在 tCL_ILIM(dly) 到期之前由于热关断而关闭内部 FET。
  7. 将跳线 J4 和 J11 置于其他设置,在其他各种电流限制下进行测试。
  8. 禁用电源和负载。

图 3-2 显示了 TPS1653EVM 电子保险丝评估板上阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制行为。

GUID-20210805-CA0I-RWTK-FPHT-MKV38ZVF7JJQ-low.png图 3-2 TPS16530 在电流限值设为 4.5A 时的过流响应