ZHCUAN1 August   2021

 

  1.   TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
    2. 1.2 EVM 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2说明
  5. 3一般配置
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 测试设备
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 仪表
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 负载
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试步骤
      1. 3.4.1 初步测试
      2. 3.4.2 UVLO 测试
      3. 3.4.3 阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
      4. 3.4.4 输出短路保护测试
      5. 3.4.5 通过输出短路启动
  6. 4EVM 电路板装配图和布局布线
    1. 4.1 PCB 图
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

输出短路保护测试

按照说明验证器件的输出短路保护功能:

  1. 通过将跳线 J4/J11 安装在位置 7-8,将电流限制设置为 1A。
  2. 将输入电源电压设置为 50V,将电流限值设置为 6A。开启电源。
  3. 例如,通过一根较短的电缆将器件的输出端 VOUT 短接到 GND。
  4. 验证输出短路响应波形,如 图 3-3 所示。
    GUID-1DF3F1FA-8404-4C94-9421-69A379FBADF7-low.gif图 3-3 输出短路保护