ZHCUAN1 August   2021

 

  1.   TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
    2. 1.2 EVM 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2说明
  5. 3一般配置
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 测试设备
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 仪表
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 负载
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试步骤
      1. 3.4.1 初步测试
      2. 3.4.2 UVLO 测试
      3. 3.4.3 阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
      4. 3.4.4 输出短路保护测试
      5. 3.4.5 通过输出短路启动
  6. 4EVM 电路板装配图和布局布线
    1. 4.1 PCB 图
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

负载

一个电阻负载,能够在 58V 电压下随高达 9A 直流负载。

注:

建议在测试中使用电阻负载。如果使用电子负载,确保输出负载设置为恒定电阻 (CR) 模式,而不是恒定电流 (CC) 模式。