ZHCUAN1 August 2021 TPS1653
表 6-1 列出了 TPS1653EVM BOM。
标识符 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
PSIL170 |
不限 |
||
C1、C2、C5、C6 |
4 |
1uF |
电容,陶瓷,1uF,100V,+/-10%,X7R,1206 |
1206 |
C3216X7R2A105K160AA |
TDK |
C3,C7 |
2 |
470uF |
电容,铝,470μF,80V,±20%,0.153Ω,AEC-Q200 2 级,SMD |
SMT 径向引线 K16 |
EEV-FK1K471M |
Panasonic |
C4、C8 |
2 |
0.022uF |
电容,陶瓷,0.022μF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
C0603C223K4RACTU |
Kemet(基美) |
D1,D5 |
2 |
54V |
二极管,TVS,单向,54V,SMC |
SMC |
SMCJ54A |
Fairchild Semiconductor |
D2、D6 |
2 |
70V |
二极管,肖特基,70V,2A,SMB |
SMB |
B270-13-F |
Diodes Inc. |
D3、D7 |
2 |
红色 |
LED,红色,SMD |
1.6x0.8mm |
TLMS1000-GS08 |
Vishay-Semiconductor(威世半导体) |
D4,D8 |
2 |
绿色 570nm LED 指示 - 离散 2.1V 0603(公制 1608) |
0603 |
TLMG1100-GS08 |
Vishay |
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
J1、J2、J5、J6、J7、J8、J10、J12 |
8 |
接头,100mil,2x1,镀金,TH |
Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil |
PBC02SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
J3、J9 |
2 |
接头,100mil 3x1,锡,TH |
接头,3 引脚,100mil,锡 |
PEC03SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
J4、J11 |
2 |
接头,100mil,5x2,锡,TH |
接头,5x2,100mil,锡 |
PEC05DAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
R1、R15 |
2 |
24.3k |
电阻,24.3k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060324K3FKEA |
Vishay-Dale |
R2、R16 |
2 |
49.9k |
电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060349K9FKEA |
Vishay-Dale |
R3、R4、R17 |
3 |
825k |
电阻,825k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-07825KL |
Yageo |
R5、R6、R18 |
3 |
23.7k |
电阻,23.7k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060323K7FKEA |
Vishay-Dale |
R7、R19 |
2 |
15.8k |
电阻,15.8k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060315K8FKEA |
Vishay-Dale |
R8、R20 |
2 |
4.02k |
电阻,4.02k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06034K02FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R9、R21 |
2 |
6.04k |
电阻,6.04k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-076K04L |
Yageo |
R10、R22 |
2 |
9.09k |
电阻,9.09k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06039K09FKEA |
Vishay-Dale |
R11、R23 |
2 |
18k |
电阻,18kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060318K0JNEA |
Vishay-Dale |
R12、R24 |
2 |
30k |
电阻,30kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060330K0JNEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R13、R14 |
2 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic |
S1、S2 |
2 |
开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD |
3.9x2.9mm |
PTS820 J20M SMTR LFS |
C&K Components |
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12 |
12 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
顶部闭合 100mil 分流器 |
SPC02SYAN |
Sullins Connector Solutions |
T1、T2、T3、T4 |
4 |
端子块,2x1,5.08mm,TH |
10.16x15.2x9mm |
282841-2 |
TE Connectivity(泰科电子) |
|
TP1、TP2、TP11、TP12 |
4 |
测试点,多用途,红色,TH |
红色多用途测试点 |
5010 |
Keystone |
|
TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17 |
10 |
测试点,多用途,白色,TH |
白色通用测试点 |
5012 |
Keystone |
|
TP8、TP9、TP10、TP18、TP19、TP20 |
6 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色多用途测试点 |
5011 |
Keystone |
|
U1 |
1 |
HTSSOP20 具有脉冲电流支持、用于负载瞬态的 58V、4.5A 电子保险丝 |
TSSOP 20 |
TPS16530PWPR |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
VQFN24 具有脉冲电流支持、用于负载瞬态的 58V、4.5A 电子保险丝 |
VQFN24 |
TPS16530RGER |
德州仪器 (TI) |
|
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |