ZHCUAN1 August 2021
TPS1653EVM 能够对 TPS16530 器件进行全面评估。此 EVM 具有两个独立通道(CH1 和 CH2),可在其中同时评估两个器件。CH1 适用于 TPS16530PWPR 器件,而 CH2 适用于 TPS16530RGER 器件。输入电源应用于 T1 (CH1) 和 T3 (CH2),而 T2 (CH1) 和 T4 (CH2) 分别提供与负载的输出连接。请参阅图 5-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。S1 和 S2 支持复位或禁用 U1 和 U2,跳线 J4 和 J11 支持更改电流限制设置。
D3 和 D7 分别为 CH1 和 CH2 提供故障 (FLTb) 指示灯。每个通道的调节电流可在 TP7 和 TP16 上以 0.83V/A 的比例因子进行监控。
| 产品型号 | EVM 功能 | VIN 范围 | UVLO | 电流限值 | 可用版本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | CH2 | 最低设置 | 最高设置 | ||||
| TPS1653EVM | 4.5V 至 58V、0.6A 至 4.5A 工业电子保险丝 |
4.5 V 至 58 V | 4.5V | 4.5V | 0.6A | 4.5A | 自动重试 锁存 电流限制 |