ZHCUAN1 August   2021

 

  1.   TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
    2. 1.2 EVM 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2说明
  5. 3一般配置
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 测试设备
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 仪表
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 负载
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试步骤
      1. 3.4.1 初步测试
      2. 3.4.2 UVLO 测试
      3. 3.4.3 阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
      4. 3.4.4 输出短路保护测试
      5. 3.4.5 通过输出短路启动
  6. 4EVM 电路板装配图和布局布线
    1. 4.1 PCB 图
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块

本用户指南介绍了适用于德州仪器 (TI) TPS16530 电子保险丝器件的评估模块 (EVM)。该文档提供了使用 EVM 评估 TPS16530 电子保险丝器件的 EVM 配置和测试设置详细信息,还包括 EVM 原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。