ZHCUAN1 August 2021 TPS1653
EVM | 通道 | 电压设定点 | 电源电流限制 |
---|---|---|---|
TPS1653EVM | CH1 | 48V | 9 A |
通道 2 | 48V | 9 A |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH1 | 安装 | 安装 | 1-2 | 1-2 | 安装 | 安装 |
J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | |
通道 2 | 安装 | 安装 | 1-2 | 安装 | 1-2 | 安装 |
电压测试接通 (CH1) | 测量的电压读数 | 电压测试接通 (CH2) | 测量的电压读数 |
---|---|---|---|
VIN1 (TP1) | 48V±1V 直流 | VIN2 (TP11) | 48V±1V 直流 |
VOUT1 (TP2) | 48V±1V 直流 | VOUT2 (TP12) | 48V±1V 直流 |
FLTb1 (TP4) | 46.6V±0.5V 直流 | FLTb2 (TP14) | 46.6V±0.5V 直流 |
SHDNb1 (TP6) | 2.7V±0.5V 直流 | SHDNb2 (TP17) | 2.7V±0.5V 直流 |