ZHCUAN1
August 2021
TPS1653
TPS1653EVM:TPS1653 电子保险丝评估模块
商标
1
引言
1.1
REACH 合规性
1.2
EVM 特性
1.3
应用
2
说明
3
一般配置
3.1
物理访问
3.2
测试设备
3.2.1
电源
3.2.2
仪表
3.2.3
示波器
3.2.4
负载
3.3
测试设置
3.4
测试步骤
3.4.1
初步测试
3.4.2
UVLO 测试
3.4.3
阶跃负载为 4A 至 7A 时的电流限制测试
3.4.4
输出短路保护测试
3.4.5
通过输出短路启动
4
EVM 电路板装配图和布局布线
4.1
PCB 图
5
原理图
6
物料清单
3.3
测试设置
图 3-1
显示了 TPS1653EVM 的典型的测试设置。将 T1/T3 连接到电源,将 T2/T4 连接到负载。
图 3-1
EVM 测试设置