ZHCUAK5 June   2021

 

  1.   TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 负载瞬态响应
    4. 4.4 输出电压纹波
    5. 4.5 启动
    6. 4.6 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS62933EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 性能规格摘要
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围5.12430V
输出电压设定点5V
工作频率VIN = 24V,IO = 3 A500kHz
输出电流范围03A
过流限值VIN = 24V,LO = 6.8µH5A
输出纹波电压VIN = 24V,IO = 3 A20mVPP