ZHCUAK5 June 2021 TPS62933
TPS62933是一款易于使用的高效同步降压转换器。由于具有 3.8V 至 30V 的宽工作输入电压范围,它非常适用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。它支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。ULQ™(超低静态电流)特性则非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。开关频率可以通过配置 RT 引脚在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行设置,从而优化系统效率、滤波尺寸和带宽。
TPS62933EVM 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 5.1V 至 30V 输入范围内以 3A 电流提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS62933EVM 的性能。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS62933EVM | VIN = 5.1 V 至 30 V | 0A 至 3A |