ZHCUAK5 June 2021 TPS62933
图 4-4、图 4-5、图 4-6、图 4-7、图 4-8 和图 4-9 中显示了 TPS62933EVM 输出电压纹波。输出电流如图所示,所有波形均具有 20MHz 示波器带宽。
图 4-4 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 3A
图 4-5 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 2A
图 4-6 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 1A
图 4-7 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 500mA
图 4-8 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 100mA
图 4-9 TPS62933EVM 输出电压纹波,IOUT = 0A