ZHCUAK5 June   2021

 

  1.   TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 负载瞬态响应
    4. 4.4 输出电压纹波
    5. 4.5 启动
    6. 4.6 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输入/输出连接

表 4-1 中所示,TPS62933EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 展示了 TPS62933EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J2。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J1。最大负载电流能力为 3A。必须更大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP3 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP7 提供了便捷的接地基准。在以 TP9 作为接地基准的情况下,TP1 用于监测输出电压。

图 4-1 TPS62933EVM 连接器和跳线布置
表 4-1 连接和测试点
参考标识符 功能
J1 VOUT,3A 时为 5V(最大值)
J2 VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
JP1 通过更改 RT 引脚的状态来选择不同的频率
JP2 VIN 分压器
JP3 EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用
JP4 PG 或 SS 版本选择
TP1 VOUT 正监测点
TP2 VOUT 正功率点
TP3 VIN 正监测点
TP4 VIN 正功率点
TP5、TP6 GND 功率点
TP7、TP9、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17 GND 监测点
TP8 开关节点测试点
TP10 环路响应测量测试点
TP11 EN 测试点
TP12 SS 测试点
TP18 PGOOD 测试点