ZHCUAK5
June 2021
TPS62933
TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
负载瞬态响应
4.4
输出电压纹波
4.5
启动
4.6
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
4.5
启动
图 4-10
中显示了相对于 V
IN
且具有 20MHz 示波器带宽的 TPS62933EVM 启动波形。负载 = 3A。
图 4-10
TPS62933EVM 相对于 V
IN
的启动