ZHCUAK5
June 2021
TPS62933
TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
负载瞬态响应
4.4
输出电压纹波
4.5
启动
4.6
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
4.2
启动步骤
确保覆盖 JP3(使能控制)引脚 2 和 3 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J2-1) 和 GND (J2-2) 施加适当的 V
IN
电压。
移动 JP3(使能端控制)引脚 2 和 3 处(EN 和 GND)的跳线,以启用输出。