ZHCUAK5 June 2021 TPS62933
图 5-1、图 5-2 和图 5-3 显示了 TPS62933EVM 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外顶层还有 TPS62933 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C6、C7、C8 和 C9 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。
图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS62933EVM 电路板顶视图和底视图。
图 5-4 TPS62933EVM 电路板顶视图
图 5-5 TPS62933EVM 电路板底视图