ZHCUAK5 June   2021 TPS62933

 

  1.   TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 负载瞬态响应
    4. 4.4 输出电压纹波
    5. 4.5 启动
    6. 4.6 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输出电压设定点

要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R4 的阻值。改变 R4 的值可以改变输出电压。在特定输出电压下,R4 阻值可以使用公式 1 计算得出。

Equation1. GUID-20210517-CA0I-NNDX-J4X8-9BMFMKTJFQTP-low.png