ZHCUAK5
June 2021
TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
负载瞬态响应
4.4
输出电压纹波
4.5
启动
4.6
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
4.3
负载瞬态响应
图 4-2
和
图 4-3
中展示了 TPS62933EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃和压摆率如图所示,示波器带宽为 20MHz。总峰峰值电压变化如图所示。
图 4-2
TPS62933EVM 负载瞬态响应(1A 至 3A 负载阶跃,0.8A/µs)
图 4-3
TPS62933EVM 负载瞬态响应(0.5A 至 2.5A 负载阶跃,0.8A/µs)