ZHCUAF0A October 2011 – August 2021
表 1-2 中提供了 TPS54821EVM-049 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 3.3V 输出电压。TPS54821EVM-049 在 VIN = 8V 至 17V 的条件下进行设计和测试,并将 VIN 和 PVIN 引脚与 JP1跳线连接在一起。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 技术规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN 电压范围 (PVIN=VIN) | 8 | 12 | 17 | V | ||
| VIN 启动电压 | 6.528 | V | ||||
| VIN 停止电压 | 6.193 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 3.3 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 8V 至 17V | 0 | 8 | A | ||
| 线性调整率 | IO = 4A、VIN = 8V 至 17V | ±0.005 | % | |||
| 负载调整率 | VIN = 12V,IO = 0A 至 8A | ±0.07 | % | |||
| 负载瞬态响应 | IO = 2A 至 6A | 电压变化 | –130 | mV | ||
| 恢复时间 | 80 | µs | ||||
| IO = 6A 至 2A | 电压变化 | 130 | mV | |||
| 恢复时间 | 80 | µs | ||||
| 环路带宽 | VIN = 12V,IO = 8 A | 60 | kHz | |||
| 相位裕度 | VIN = 12V,IO = 8A | 74 | ° | |||
| 输入纹波电压 | IO = 8 A | 900 | mVPP | |||
| 输出纹波电压 | IO = 8 A | 10 | mVPP | |||
| 输出上升时间 | 6 | ms | ||||
| 运行频率 | 480 | kHz | ||||
| 最大效率 | TPS54821EVM-049,VIN = 8V,IO = 1.5A | 95.9 | % | |||