ZHCUAF0A October   2011  – August 2021

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

跟踪

TPS54821 可以在启动期间跟踪外部电压。提供的 J3 连接器允许连接到该外部电压。可使用电阻分压器 R5 和 R6 实现比例式或同步跟踪。有关详细信息、请参阅 TPS54821 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器数据表。